Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Tension de commande 1 (V) | Type de tension de commande 1 | Tension de commande de fréquence 1 (Hz) | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | Devis | 1 | 8|8 | DC | 0|0 | 0 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 8|8 | DC | 0|0 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 8|8 | AC | 50|50 | 0 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 8|8 | AC | 50|50 | 1 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 8|8 | AC | 50|50 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 12|12 | DC | 0|0 | 0 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 12|12 | DC | 0|0 | 1 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 12|12 | DC | 0|0 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 12|12 | AC | 50|50 | 2 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 12|12 | AC | 50|50 | 0 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 12|12 | AC | 50|50 | 1 | 1 | ||
- | 1 | Devis | 1 | 12|12 | AC | 50|50 | 0 | 2 | |||
- | - | 1 | Devis | 2 | 24|24 | DC | 0|0 | 2 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 24|24 | DC | 0|0 | 4 | 0 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | DC | 0|0 | 0 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | DC | 0|0 | 1 | 1 | ||
- | 1 | Devis | 1 | 24|24 | DC | 0|0 | 0 | 2 | |||
- | - | 1 | Devis | 2 | 24|24 | AC | 50|50 | 2 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 4 | 0 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 2 | 0 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 0 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 1 | 1 | ||
- | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 0 | 2 | |||
- | - | 1 | Devis | 1 | 48|48 | AC | 50|50 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 0|0 | DC | 0|0 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 0|0 | AC | 0|0 | 2 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 0|0 | AC | 0|0 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 12|12 | DC | 0|0 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 230|230 | AC | 50|50 | 2 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 230|230 | AC | 50|50 | 4 | 0 | ||
- | 1 | Devis | 2 | 230|230 | AC | 50|50 | 0 | 4 | |||
- | - | 1 | Devis | 1 | 230|230 | AC | 50|50 | 2 | 0 | ||
- | 1 | Devis | 1 | 230|230 | AC | 50|50 | 0 | 1 | |||
- | 1 | Devis | 1 | 230|230 | AC | 50|50 | 1 | 1 | |||
- | - | 1 | Devis | 1 | 230|230 | AC | 50|50 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 0|0 | AC | 0|0 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 1 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 230|230 | AC | 50|50 | 1 | 3 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 12|12 | AC | 50|50 | 1 | 3 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 24|24 | DC | 0|0 | 2 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | DC | 0|0 | 0 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | DC | 0|0 | 1 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | DC | 0|0 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 24|24 | AC | 50|50 | 1 | 3 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 0 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 1 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 230|230 | AC | 50|50 | 1 | 3 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 230|230 | AC | 50|50 | 0 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 230|230 | AC | 50|50 | 1 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 230|230 | AC | 50|50 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 24|24 | DC | 0|0 | 2 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | DC | 0|0 | 1 | 1 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | DC | 0|0 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 24|24 | AC | 50|50 | 1 | 3 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 2 | 0 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 24|24 | AC | 50|50 | 0 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 230|230 | AC | 50|50 | 2 | 2 | ||
- | - | 1 | Devis | 2 | 230|230 | AC | 50|50 | 1 | 3 | ||
- | - | 1 | Devis | 1 | 230|230 | AC | 50|50 | 2 | 0 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN | Fonction | Mécanique | Profondeur intégrée(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 20 | Tension de commande 2(V) | 0|0 | Type de tension de commande 2 | AC/DC |
Tension de commande de fréquence 2(Hz) | 0|0 | Type de tension de la tension d'alimentation | AC | Tension d'alimentation(V) | 250|250 |
Courant de commutation Electricité (cos phi = 0,6)(A) | 0 | Charge maximale des lampes à incandescence(W) | 0 | Lampe fluorescente à charge maximale(VA) | 0 |
Lampe fluorescente à charge maximale (Circuit en duo)(VA) | 0 | Lampe fluorescente à charge maximale (compensation parallèle)(VA) | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Tension de commande 1(V)
Type de tension de commande 1
Tension de commande de fréquence 1(Hz)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Type
Propriétés optionnelles