Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ESR5-NZ-21-24VAC-DC
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact | 0 | Classe de type pour les exigences de sécurité selon EN 574 | Type III C | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact | 1 | Largeur(mm) | 22.5 |
Hauteur(mm) | 99 | Profondeur(mm) | 114.5 | Convient aux fonctions de sécurité | Oui |
Avec homologation selon UL | Oui | Avec pinces amovibles | Oui | Avec entrée de démarrage | Non |
Avec circuit de retour | Oui | Type de raccordement électrique | Autre | Montage sur rail possible | Oui |
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) | 0|0 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) | 0|0 | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 0|0 |
Avec approbation pour TÜV | Oui | Avec approbation pour BG BIA | Non | Catégorie selon EN 954-1 | 4 |
Type de fonction de Interrupteur des entrées | Autre | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau e | Type de tension pour l'actionnement | AC/DC |
SIL selon IEC 61508 | 3 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs | 0 |
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais bimanuel de sécurité, le numéro d'article est le suivant: ESR5-NZ-21-24VAC-DC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ESR5-NZ-21-24VAC-DC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles