Relais de sécurité arrêt d'urgence / porte de protection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESR5-NO-31-230VAC
ESR5-NOS-31-230VAC
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Catégorie selon EN 954-1 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Entrées d'évaluation SIL selon IEC 61508

255.57 €

1 4 jours 0|26.44Niveau eUn et deux canaux3

241.19 €

1 4 jours 0|01Niveau c1 canal1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence Oui Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact 3
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact 1 Largeur(mm) 22.5
Modèle Appareil de base Hauteur(mm) 99 Profondeur(mm) 114.5
Retard de libération(s) 0|0 Avec homologation selon UL Oui Avec pinces amovibles Oui
Avec entrée de démarrage Oui Avec circuit de retour Oui Type de raccordement électrique Connexion à vis
Montage sur rail possible Oui Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 0|0 Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 0|0
Avec silencieux Non Type de sécurité selon IEC 61496-1 Aucun Avec approbation pour TÜV Oui
Avec approbation pour BG BIA Non Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Oui Convient pour la surveillance de capteurs tactiles Non Convient pour la surveillance des vannes Non
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 0 Type de tension pour l'actionnement AC Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs 0
Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques Non Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact 0

Assistance technique