Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EMR6-F500-G-1
Largeur(mm) | 22.5 | Hauteur(mm) | 85.6 | Profondeur(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de mesure de la tension(V) | 200|500 | Avec pinces amovibles | Non | Surveillance de phases de fréquence | Oui |
Détection de défaut de phase | Oui | Fonction sous détection de tension | Non | Fonction de détection de surtension | Non |
Surveillance de déséquilibre de phase | Non | Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) | 200|500 |
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) | 200|500 | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 0|0 | Temps de retard à l'enclenchement maximal autorisé(s) | 0 |
Temporisation minimale à l'enclenchement réglable(s) | 0 | Temps de retard au déclenchement maximal autorisé(s) | 0 | Temporisation au déclenchement minimale réglable(s) | 0 |
Type de tension pour l'actionnement | AC | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de séquence de phases, le numéro d'article est le suivant: EMR6-F500-G-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EMR6-F500-G-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles