Relais de sécurité arrêt d'urgence / porte de protection / barrière immatérielle photoélectrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ESR5-NV3-30

Référence pièce
ESR5-NV3-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

388.21 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient pour la surveillance des circuits d'arrêt d'urgence Oui Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact 2 Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact 2
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact 0 Largeur(mm) 22.5
Modèle Appareil de base Hauteur(mm) 99 Profondeur(mm) 114.5
Retard de libération(s) 0.1|30 Avec homologation selon UL Oui Avec pinces amovibles Oui
Avec entrée de démarrage Oui Avec circuit de retour Oui Type de raccordement électrique Connexion à vis
Montage sur rail possible Oui Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 0|26.4 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 0|0
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 0|0 Avec silencieux Non Type de sécurité selon IEC 61496-1 Aucun
Avec approbation pour TÜV Oui Avec approbation pour BG BIA Non Catégorie selon EN 954-1 4
Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Non Adapté à la surveillance des commutateurs de proximité Oui
Convient pour la surveillance de capteurs tactiles Non Convient pour la surveillance des vannes Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau e
Catégorie d'arrêt selon IEC 60204 1 Type de tension pour l'actionnement DC Entrées d'évaluation Un et deux canaux
SIL selon IEC 61508 3 Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs 0 Convient pour la surveillance des équipements de protection optoélectroniques Oui
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact 0

Vous vous trouvez sur la page de Relais de sécurité arrêt d'urgence / porte de protection / barrière immatérielle photoélectrique, le numéro d'article est le suivant: ESR5-NV3-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ESR5-NV3-30.

Assistance technique