Relais temporisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ETR2-11
ETR2-11-D
ETR2-12
ETR2-12-D
ETR2-21
ETR2-42
ETR2-44
ETR2-69
ETR2-69-D
ETR4-11-A
ETR4-11-W
ETR4-51-A
ETR4-51-W
ETR4-69-A
ETR4-69-W
ETR4-70-A
TLE
TLK
ZRER/W
ZRMF1/W
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Convient pour montage frontal Télécommande possible Fonction clignotant, démarrage avec pause, temps fixe Fonction clignotante, démarrage par impulsions à sec, temps fixe Fonction horloge, démarrage par pause, variable Fonction horloge, démarrage par impulsions à sec, variable Fonction temporisation à la mise sous tension Fonction contact sans potentiel à la mise sous tension Fonction étoile-triangle Plage(s) de temps
(s)
Temporisation de fonctionnement à la désexcitation Fonction contact sans potentiel à la désexcitation Mise en forme des impulsions à sec de fonction Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Nombre de sorties, non temporisé, contact inverseur Nombre de sorties, temporisées, contact normalement ouvert Nombre de sorties, temporisé, contact inverseur Sorties réversibles temporisées/non temporisées Type de tension pour l'actionnement Nombre de sorties, non retardées, contact normalement ouvert

118.17 €

1 3 jours 3187063NonNonNonNonNonNonOuiNonNon0.05|360000NonNonNon24|24024|24024|48001NonAC/DC0

134.47 €

1 3 jours 322.57898NonNonNonNonNonNonOuiNonNon0.05|0.05NonNonNon24|24024|24024|240002NonAC/DC0

118.17 €

1 3 jours 3187063NonNonNonNonNonNonNonNonNon0.05|360000OuiNonNon24|24024|24024|240001NonAC/DC0

134.47 €

1 3 jours 322.57898NonNonNonNonNonNonNonNonNon0.05|0.05OuiNonNon24|24024|24024|240002NonAC/DC0

118.17 €

1 3 jours 3187063NonNonNonNonNonNonNonOuiNon0.05|360000NonNonNon24|24024|24024|240100NonAC/DC0

118.17 €

1 3 jours 3187063NonOuiOuiOuiNonNonNonNonNon0.05|360000NonNonNon24|24024|24024|240100NonAC/DC0

134.47 €

1 3 jours 3187063NonOuiOuiOuiOuiOuiNonNonNon0.05|360000NonNonNon24|24024|24024|240000NonAC/DC0

134.47 €

1 3 jours 3187063NonNonOuiOuiNonNonOuiOuiNon0.05|360000OuiOuiOui24|24024|24024|240001OuiAC/DC0

181.54 €

1 3 jours 322.57898NonNonOuiOuiNonNonOuiOuiNon0.05|0.05OuiOuiOui12|24012|24012|240002OuiAC/DC0

111.62 €

62.51 €

1 3 jours

Stock

32382103NonNonNonNonNonNonOuiNonNon0.05|360000NonNonNon24|24024|24024|240001NonAC/DC0

112.38 €

1 3 jours 32383103NonNonNonNonNonNonOuiNonNon0.05|360000NonNonNon400|400400|4000|0001NonAC0

121.24 €

67.89 €

1 3 jours

Stock

32383103NonNonNonNonNonNonNonNonOui3|60NonNonNon24|24024|24024|240010NonAC/DC1

121.01 €

1 3 jours 32383103NonNonNonNonNonNonNonNonOui3|60NonNonNon400|400400|4000|0010NonAC1

154.92 €

86.76 €

1 3 jours

Stock

32383103NonNonOuiOuiOuiOuiOuiOuiNon0.05|360000OuiOuiOui24|24024|24024|240000OuiAC/DC0

153.67 €

1 3 jours 32383103NonNonOuiOuiOuiOuiOuiOuiNon0.05|360000OuiOuiOui400|400400|4000|0101OuiAC0

195.96 €

1 3 jours 32383103NonOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiNon0.05|360000OuiOuiOui24|24024|24024|240202OuiAC/DC0

66.29 €

2 3 jours 1617.58765OuiNonNonNonNonNonNonNonNon30|720OuiNonNon230|230230|2300|0010NonAC0

86.88 €

2 3 jours 1617.58765OuiNonNonNonNonNonNonNonNon30|720OuiNonNon230|230230|2300|0010NonAC0

115.83 €

2 3 jours 817.58765OuiNonNonNonNonNonOuiNonNon0.05|360000OuiNonNon24|24024|24024|240001NonAC/DC0

137.78 €

2 3 jours 817.58765OuiNonNonNonNonNonOuiOuiNon0.05|360000OuiOuiOui24|24024|24024|240001NonAC/DC0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de sorties, non temporisé, contact normalement fermé 0 Avec prise enfichable Non Convient pour la télécommande Non
Avec sortie semi-conducteur Non Type de raccordement électrique Connexion à vis Enfichable sur bloc de contacts auxiliaires Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Oui Nombre de sorties, temporisé, contact normalement fermé 0

Assistance technique