Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EMR6-IF1-A-1
Largeur(mm) | 22.5 | Hauteur(mm) | 85.6 | Profondeur(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de mesure de courant(A) | 0.01|1 | Transformateur de courant externe | — | Avec pinces amovibles | Non |
Hystérése monophasée possible | Oui | Hystérèse triphasée possible | Non | Sous-intensité monophasée possible | Oui |
Sous-instensité triphasée possible | Non | Electricité monophasée possible | Oui | Surintensité triphasée possible | Non |
Contient la fonction sous-intensité de tension continue | Oui | Contient la fonction sur-intensité de tension continue | Oui | Fonction d’hystérèse de courant continu | Oui |
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) | 24|240 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) | 24|240 |
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 24|240 | Temps de retard à l'enclenchement maximal autorisé(s) | 30 | Temporisation minimale à l'enclenchement réglable(s) | 0.1 |
Temps de retard au déclenchement maximal autorisé(s) | 30 | Temporisation au déclenchement minimale réglable(s) | 0.1 | Type de tension pour l'actionnement | AC/DC |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de surveillance de Electricité , 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 - 1 A, 24 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 24 - 240 V DC, le numéro d'article est le suivant: EMR6-IF1-A-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EMR6-IF1-A-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles