Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EMR6-I1-A-1 |
EMR6-I15-A-1 |
EMR6-I15-B-1 |
EMR6-IF15-A-1 |
EMR6-IM1-A-1 |
EMR6-IM15-A-1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de mesure de courant (A) | Hystérése monophasée possible | Fonction d’hystérèse de courant continu | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Temps de retard au déclenchement maximal autorisé (s) | Temporisation au déclenchement minimale réglable (s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.18 € | 1 | 3 jours | 0.01|1 | Non | Non | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | |||
239.18 € | 1 | 3 jours | 0.3|15 | Non | Non | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | |||
198.81 € | 1 | 3 jours | 0.3|15 | Non | Non | 220|240 | 220|240 | 220|240 | 0 | 0 | |||
253.56 € | 1 | 5 jours | 0.3|15 | Oui | Oui | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 30 | 0.1 | |||
253.56 € | 1 | 5 jours | 0.01|1 | Non | Non | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 | |||
253.56 € | 1 | 45 jours | 0.3|15 | Non | Non | 24|240 | 24|240 | 24|240 | 0 | 0 |
Loading...
Largeur(mm) | 22.5 | Hauteur(mm) | 85.6 | Profondeur(mm) | 104.6 |
---|---|---|---|---|---|
Transformateur de courant externe | — | Avec pinces amovibles | Non | Hystérèse triphasée possible | Non |
Sous-intensité monophasée possible | Oui | Sous-instensité triphasée possible | Non | Electricité monophasée possible | Oui |
Surintensité triphasée possible | Non | Contient la fonction sous-intensité de tension continue | Oui | Contient la fonction sur-intensité de tension continue | Oui |
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Temps de retard à l'enclenchement maximal autorisé(s) | 30 | Temporisation minimale à l'enclenchement réglable(s) | 0.1 |
Type de tension pour l'actionnement | AC/DC | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de mesure de courant(A)
Hystérése monophasée possible
Fonction d’hystérèse de courant continu
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Temps de retard au déclenchement maximal autorisé(s)
Temporisation au déclenchement minimale réglable(s)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles