Relais de surveillance d'isolement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMR6-R250-A-1
EMR6-R400-A-1
EMR6-R400-A-2
EMR6-RC690
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Fonction Capacité de la ligne
(µF)
Erreur d'enregistrement possible Tension nominale
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Valeur de réponse impédance 2
(kOhm)
Nombre de contacts comme contacts d'inversion

291.03 €

1 4 jours 22.5Pour système mixte10Oui0|25024|24024|24024|2400|01

225.72 €

1 4 jours 22.5Pour système à courant alternatif10Oui0|40024|24024|24024|2400|01

610.90 €

1 4 jours 45Pour système mixte20Oui0|40024|24024|24024|2401|2002

326.58 €

1 40 jours 45Pour système mixte20Non0|6900|00|00|01|2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 85.6 Profondeur(mm) 104.6 Fréquence nominale(Hz) 15|400
Avec pinces amovibles Non Indication de la valeur d'isolation Non Type de raccordement électrique Connexion à vis
Valeur de réponse impédance 1(kOhm) 1|100 Type de tension pour l'actionnement AC/DC Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0

Assistance technique