Relais de surveillance de phase

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMR6-AW300-C-1
EMR6-AW500-D-1
EMR6-AWM580-H-1
EMR6-AWM720-I-1
EMR6-AWM820-J-1
EMR6-AWN170-E-1
EMR6-AWN280-D-1
EMR6-AWN280-K-1
EMR6-AWN500-D-1
EMR6-W300-C-1
EMR6-W380-L-1
EMR6-W400-M-1
EMR6-W500-D-1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Plage de mesure de la tension
(V)
Surveillance de déséquilibre de phase Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)

228.62 €

1 11 jours 22.5160|300Oui160|300160|300

228.62 €

1 17 jours 22.5300|500Oui300|500300|500

296.77 €

1 4 jours 45350|580Oui350|580350|580

296.77 €

1 4 jours 45450|720Oui450|720450|720

296.77 €

1 4 jours 45530|820Oui530|820530|820

238.22 €

1 42 jours 22.590|170Oui90|17090|170

238.22 €

1 4 jours 22.5180|280Oui180|280180|280

271.83 €

1 41 jours 22.5180|280Oui180|280180|280

267.97 €

1 11 jours 22.5300|500Oui300|500300|500

225.72 €

1 42 jours 22.5160|300Non160|300160|300

182.50 €

1 14 jours 22.5380|380Non380|380380|380

182.50 €

1 4 jours 22.5400|400Non400|400400|400

225.72 €

1 26 jours 22.5300|500Non300|500300|500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 85.6 Profondeur(mm) 104.6 Avec pinces amovibles Non
Surveillance de phases de fréquence Oui Détection de défaut de phase Oui Fonction sous détection de tension Oui
Fonction de détection de surtension Oui Type de raccordement électrique Connexion à vis Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 0|0
Temps de retard à l'enclenchement maximal autorisé(s) 30 Temporisation minimale à l'enclenchement réglable(s) 0.1 Temps de retard au déclenchement maximal autorisé(s) 30
Temporisation au déclenchement minimale réglable(s) 0.1 Type de tension pour l'actionnement AC Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 2

Assistance technique