Relais de surcharge à thermistance pour la protection de la machine

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMT6
EMT6(230V)
EMT6-DB
EMT6-DB(230V)
EMT6-DBK
EMT6-K
EMT6-KDB
EMT62
EMT62-DB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Erreur d'enregistrement possible Nombre de circuits de mesure Réinitialisation externe possible Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Type de tension pour l'actionnement Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts

136.64 €

1 4 jours Non1Non24|24024|24024|240AC/DC11

106.59 €

1 24 jours Non1Non230|230230|2300|0AC11

219.02 €

1 4 jours Non1Oui24|24024|24024|240AC/DC11

184.44 €

1 4 jours Non1Oui230|230230|2300|0AC11

281.44 €

1 7 jours Oui1Oui24|24024|24024|240AC/DC11

133.50 €

1 4 jours Non1Non24|24024|24024|240AC/DC11

229.54 €

1 34 jours Non1Oui24|24024|24024|240AC/DC11

177.69 €

1 9 jours Non2Non24|24024|24024|240AC/DC02

293.92 €

1 90 jours Non2Oui24|24024|24024|240AC/DC02

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 23 Hauteur(mm) 84 Profondeur(mm) 104
Avec pinces amovibles Non Type de raccordement électrique Connexion à vis Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0
Plage de mesure (température)(°C) 0|0 Plage de mesure de résistance(Ohm) 750|12000

Assistance technique