Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZG/I43E-G-150 |
ZG/I43E-G-200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur (mm) | Profondeur intégrée (mm) | Profondeur intérieure (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 170.62 € | 1 | 5 jours | 175 | 150 | 150 | ||
226.25 € | 1 | 58 jours | 225 | 200 | 200 |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Classe de protection | II | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 250 | Hauteur(mm) | 375 | Numéro RAL | 7035 |
Avec plaque de montage | Oui | Protection de surface | Autre | Nombre de rangées | 0 |
Type de couvercle | Optionnel | Nombre d'entrées de canal | 76 | Prolongation possible | Oui |
Matériau du boîtier | Plastique | Intégrité des circuits | Autre | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 15 |
Utilisable en extérieur | Oui | Résistance aux chocs | IK10 | Nombre de poignées | 1 |
Type de portes | Aucun | Degré de protection (IP) | IP65 | Couvercle/porte transparent | Oui |
Avec verrou | Non | Convient pour la protection contre la foudre | Oui | Courant nominal (In)(A) | 1600 |
Armoire d'épaisseur de plaque(mm) | 6 | Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm) | 6 | Modèle de couvercle | Fermé |
Nombre d'ouvertures pour plaques à brides | 4 | Indice de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Profondeur(mm)
Profondeur intégrée(mm)
Profondeur intérieure(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles