Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KST43-200 |
KST44-150 |
KST44-200 |
KST45-200 |
KST48-200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Profondeur intégrée (mm) | Nombre d'entrées de canal | Profondeur intérieure (mm) | Intégrité des circuits | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre d'ouvertures pour plaques à brides | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 232.87 € | 1 | 4 jours | 250 | 225 | 200 | 76 | 200 | Autre | 15 | 4 | ||
297.96 € | 1 | 27 jours | 375 | 175 | 150 | 100 | 150 | Autre | 15 | 4 | |||
326.22 € | 1 | 4 jours | 375 | 225 | 200 | 100 | 200 | Autre | 15 | 4 | |||
391.27 € | 1 | 11 jours | 500 | 225 | 200 | 3 | 200 | Aucun | 17 | 5 | |||
475.20 € | 1 | 4 jours | 750 | 225 | 200 | 0 | 200 | Autre | 17 | 6 |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Classe de protection | II | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 375 | Numéro RAL | 7035 | Avec plaque de montage | Non |
Protection de surface | Autre | Nombre de rangées | 0 | Type de couvercle | Couvercle |
Prolongation possible | Oui | Matériau du boîtier | Plastique | Utilisable en extérieur | Oui |
Résistance aux chocs | IK10 | Nombre de poignées | 1 | Type de portes | Aucun |
Degré de protection (IP) | IP65 | Couvercle/porte transparent | Oui | Avec verrou | Non |
Convient pour la protection contre la foudre | Oui | Courant nominal (In)(A) | 1600 | Armoire d'épaisseur de plaque(mm) | 6 |
Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm) | 6 | Modèle de couvercle | Fermé | Indice de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Profondeur intégrée(mm)
Nombre d'entrées de canal
Profondeur intérieure(mm)
Intégrité des circuits
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Nombre d'ouvertures pour plaques à brides
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles