Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ZSD-V17/SA5 |
ZSD-V19/SA5 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Nombre de rails DIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
618.33 € | 1 | 3 jours | 1050 | 5 | |||
730.00 € | 1 | 3 jours | 1350 | 7 |
Loading...
Largeur(mm) | 250 | Profondeur(mm) | 180 | Avec plaque de montage | Non |
---|---|---|---|---|---|
Type de couvercle | Avec encoche | Avec couvercle | Oui | Nombre d'espacements modulaires par rail DIN | 12 |
Avec collier de serrage de tube N-PE | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Nombre de rails DIN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles