Base, côtés lisses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U-CI23X
U-CI43X
U-CI44X
U-CI45X
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Profondeur intégrée
(mm)
Largeur en nombre d'espacements modulaires

71.56 €

1 4 jours 187.52501251509

90.88 €

1 4 jours 37525012520015
-

134.82 €

1 4 jours 37537512525015

180.08 €

1 6 jours 37550012020017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Classe de protection II Couleur Gris
Numéro RAL 7035 Avec plaque de montage Non Protection de surface Autre
Nombre de rangées 0 Type de couvercle Optionnel Nombre d'entrées de canal 0
Prolongation possible Non Profondeur intérieure(mm) 100 Matériau du boîtier Plastique
Intégrité des circuits Autre Utilisable en extérieur Oui Résistance aux chocs IK10
Nombre de poignées 1 Type de portes Aucun Degré de protection (IP) IP65
Couvercle/porte transparent Non Avec verrou Non Convient pour la protection contre la foudre Oui
Courant nominal (In)(A) 1600 Armoire d'épaisseur de plaque(mm) 9 Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm) 6
Modèle de couvercle Fermé Nombre d'ouvertures pour plaques à brides 0 Indice de protection (NEMA) Autre

Assistance technique