Armoire de distribution

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XVTL-MP/BX-6/3/20-EP
XVTL-MP/BX-6/4/20-EP
XVTL-MP/BX-6/6/20-EP
XVTL-MP/BX-11/3/20-EP
XVTL-MP/BX-11/4/20-EP
XVTL-MP/BX-11/6/20-EP
XVTL-MP/BX-85/3/20-EP
XVTL-MP/BX-85/4/20-EP
XVTL-MP/BX-85/6/20-EP
XVTL-MP/BX-135/3/20-EP
XVTL-MP/BX-135/4/20-EP
XVTL-MP/BX-135/6/20-EP
XVTL-MP/BX/IC-12/6/20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)
Avec plaque de montage Nombre de portes Adapté au montage métrique Profondeur de plaque de montage réglable

1,022.60 €

1 24 jours 600300Non1NonOui

1,147.15 €

1 4 jours 600400Non1NonOui

1,168.82 €

1 4 jours 600600Non1NonOui

1,397.15 €

1 4 jours 1100300Non2NonOui

1,566.94 €

1 4 jours 1100400Non2NonOui

1,592.39 €

1 4 jours 1100600Non2NonOui
-

1,149.98 €

1 23 jours 850300Non1NonOui

1,279.21 €

1 4 jours 850400Non1NonOui

1,312.23 €

1 6 jours 850600Non1NonOui

1,502.81 €

1 16 jours 1350300Non2NonOui
-

1,677.31 €

1 4 jours 1350400Non2NonOui

1,758.44 €

1 4 jours 1350600Non2NonOui

1,547.13 €

1 14 jours 1200600Oui2OuiNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Hauteur(mm) 2000 Numéro RAL 7035
Nombre de verrous 1 Version EMC Oui Avec porte vitrée Non
Qualité des matériaux Autre Matériau Acier Résistance aux chocs IK10
Degré de protection (IP) IP55 Utilisable en extérieur Non Empilable Oui
Avec porte d'aération Non Fixation murale possible Oui Finition de surface Revêtement par pulvérisation
Avec porte arrière Non Encastrement mural Non Auvent incliné Non
Installation au sol possible Oui Fixation poteau Non Indice de protection (NEMA)

Assistance technique