Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-I1M-SAL |
M22-I1MGE-SAL |
M22-I3M-SAL |
M22-IY1-XPV60 |
M30-FI1 |
M30-FI2 |
M30-FI3 |
M30-FI4 |
M30-FI4-PV |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Ouvertures de diamètre (mm) | Nombre de postes de commandement | Couvercle du boîtier de couleur | Matériau du boîtier | Indice de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 102.96 € | 1 | 3 jours | 67 | 84 | 79 | 22 | 1 | Gris | Aluminium | 4X | ||
- | 177.06 € | 1 | 38 jours | 67 | 84 | 79 | 22 | 1 | Jaune | Aluminium | 4X | ||
- | 161.66 € | 1 | 3 jours | 67 | 84 | 180 | 22 | 3 | Gris | Aluminium | 4X | ||
26.37 € | 1 | 3 jours | 80 | 30 | 70 | 22 | 1 | Jaune | Plastique | 4X | |||
17.29 € | 1 | 3 jours | 43 | 131.5 | 44 | 30 | 1 | Gris | Plastique | — | |||
- | 22.20 € | 1 | 6 jours | 43 | 188 | 44 | 30 | 2 | Gris | Plastique | — | ||
- | 24.66 € | 1 | 25 jours | 43 | 244 | 44 | 30 | 3 | Gris | Plastique | — | ||
31.08 € | 1 | 18 jours | 43 | 301 | 44 | 30 | 4 | Gris | Plastique | — | |||
- | 31.08 € | 1 | 26 jours | 43 | 301 | 44 | 30 | 4 | Gris | Plastique | — |
Loading...
Type de construction du boîtier | Boîtier de montage en surface | Degré de protection (IP) | IP67/IP69K | Boîtier de qualité matériau | Autre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Ouvertures de diamètre(mm)
Nombre de postes de commandement
Couvercle du boîtier de couleur
Matériau du boîtier
Indice de protection (NEMA)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles