Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
U-CI23E |
U-CI45E |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur intégrée (mm) | Nombre d'entrées de canal | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre d'ouvertures pour plaques à brides | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 62.90 € | 1 | 3 jours | 187.5 | 250 | 150 | 30 | 9 | 4 | ||
136.94 € | 1 | 3 jours | 350 | 500 | 200 | 104 | 17 | 6 |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Classe de protection | II | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 125 | Numéro RAL | 7035 | Avec plaque de montage | Non |
Protection de surface | Autre | Nombre de rangées | 0 | Type de couvercle | Optionnel |
Prolongation possible | Oui | Profondeur intérieure(mm) | 100 | Matériau du boîtier | Plastique |
Intégrité des circuits | Autre | Utilisable en extérieur | Oui | Résistance aux chocs | IK10 |
Nombre de poignées | 1 | Type de portes | Aucun | Degré de protection (IP) | IP65 |
Couvercle/porte transparent | Non | Avec verrou | Non | Convient pour la protection contre la foudre | Oui |
Courant nominal (In)(A) | 1600 | Armoire d'épaisseur de plaque(mm) | 6 | Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm) | 6 |
Modèle de couvercle | Fermé | Indice de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur intégrée(mm)
Nombre d'entrées de canal
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Nombre d'ouvertures pour plaques à brides
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles