Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de portes | Version EMC | Adapté au montage métrique | Profondeur de plaque de montage réglable | Fixation murale possible | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 965.15 € | 1 | 3 jours | 1100 | 1910 | 250 | 2 | Non | Non | Non | Non | ||
965.15 € | 1 | 21 jours | 1100 | 2060 | 250 | 2 | Non | Non | Non | Non | |||
- | 1,030.58 € | 1 | 3 jours | 1350 | 1910 | 250 | 2 | Non | Non | Non | Non | ||
- | 1,030.58 € | 1 | 21 jours | 1350 | 2060 | 250 | 2 | Non | Non | Non | Non | ||
- | 615.85 € | 1 | 16 jours | 350 | 1910 | 250 | 1 | Non | Non | Non | Non | ||
- | 790.02 € | 1 | 32 jours | 350 | 1910 | 400 | 1 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
- | 673.58 € | 1 | 3 jours | 600 | 1910 | 250 | 1 | Non | Non | Non | Non | ||
673.58 € | 1 | 5 jours | 600 | 2060 | 250 | 1 | Non | Non | Non | Non | |||
- | 756.34 € | 1 | 3 jours | 850 | 1910 | 250 | 1 | Non | Non | Non | Non | ||
756.34 € | 1 | 19 jours | 850 | 2060 | 250 | 1 | Non | Non | Non | Non |
Loading...
Couleur | Gris | Numéro RAL | 7035 | Avec plaque de montage | Non |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de verrous | 0 | Avec porte vitrée | Non | Qualité des matériaux | Autre |
Matériau | Acier | Résistance aux chocs | IK10 | Degré de protection (IP) | IP55 |
Utilisable en extérieur | Non | Empilable | Oui | Avec porte d'aération | Non |
Finition de surface | Revêtement par pulvérisation | Avec porte arrière | Non | Encastrement mural | Non |
Auvent incliné | Non | Installation au sol possible | Oui | Fixation poteau | Non |
Indice de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de portes
Version EMC
Adapté au montage métrique
Profondeur de plaque de montage réglable
Fixation murale possible
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles