Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AE/I23E |
AE/I43E |
AE/I43E/T |
AE/I44E |
AE/I44E/T |
AV/I44-125 |
AV/I44-200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe de protection | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Protection de surface | Nombre de rangées | Type de couvercle | Nombre d'entrées de canal | Version EMC | Profondeur intérieure (mm) | Rail DIN | Intégrité des circuits | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Utilisable en extérieur | Résistance aux chocs | Nombre de poignées | Type de fermeture | Type de portes | Convient pour la protection contre la foudre | Courant nominal (In) (A) | Armoire d'épaisseur de plaque (mm) | Épaisseur de plaque porte/couvercle (mm) | Nombre d'ouvertures pour plaques à brides | Indice de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 125.61 € | 1 | 3 jours | - | 250 | 187.5 | 150 | - | 1 | Porte | - | Non | 150 | Oui | - | 9 | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 246.50 € | 1 | 3 jours | - | 250 | 375 | 150 | - | 3 | Porte | - | Non | 150 | Oui | - | 9 | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | ||
371.17 € | 1 | 5 jours | - | 250 | 375 | 150 | - | 3 | Porte | - | Non | 150 | Oui | - | 9 | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 367.39 € | 1 | 3 jours | - | 375 | 375 | 150 | - | 3 | Porte | - | Non | 150 | Oui | - | 15 | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 564.78 € | 1 | 3 jours | - | 375 | 375 | 150 | - | 3 | Porte | - | Non | 150 | Oui | - | 15 | - | - | - | Autre | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 290.89 € | 1 | 5 jours | II | 375 | 375 | 150 | Autre | 3 | Optionnel | 100 | - | 125 | - | Autre | 15 | Oui | IK10 | 1 | - | Aucun | Oui | 1600 | 6 | 6 | 4 | Autre | ||
- | 323.00 € | 1 | 3 jours | II | 375 | 375 | 225 | Autre | 3 | Optionnel | 100 | - | 200 | - | Autre | 15 | Oui | IK10 | 1 | - | Aucun | Oui | 1600 | 6 | 6 | 4 | Autre |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Couleur | Gris | Numéro RAL | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Avec plaque de montage | Non | Profondeur intégrée(mm) | 100 | Prolongation possible | Non |
Matériau du boîtier | Plastique | Degré de protection (IP) | IP65 | Couvercle/porte transparent | Oui |
Avec verrou | Non | Modèle de couvercle | Fermé |
Configurer
Propriétés de base
Classe de protection
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Protection de surface
Nombre de rangées
Type de couvercle
Nombre d'entrées de canal
Version EMC
Profondeur intérieure(mm)
Rail DIN
Intégrité des circuits
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Utilisable en extérieur
Résistance aux chocs
Nombre de poignées
Type de fermeture
Type de portes
Convient pour la protection contre la foudre
Courant nominal (In)(A)
Armoire d'épaisseur de plaque(mm)
Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm)
Nombre d'ouvertures pour plaques à brides
Indice de protection (NEMA)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles