Coffret Ci-APZ avec MM43 + 1x rail

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CI43E-150-APZ

Référence pièce
CI43E-150-APZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

173.46 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Classe de protection II Couleur Gris
Largeur(mm) 250 Hauteur(mm) 375 Profondeur(mm) 175
Numéro RAL 7035 Avec plaque de montage Oui Protection de surface Autre
Profondeur intégrée(mm) 150 Nombre de rangées 1 Type de couvercle Couvercle
Nombre d'entrées de canal 76 Prolongation possible Oui Profondeur intérieure(mm) 150
Matériau du boîtier Plastique Intégrité des circuits Aucun Largeur en nombre d'espacements modulaires 15
Utilisable en extérieur Oui Résistance aux chocs IK10 Nombre de poignées 1
Type de portes Aucun Degré de protection (IP) IP65 Couvercle/porte transparent Oui
Avec verrou Non Convient pour la protection contre la foudre Oui Courant nominal (In)(A) 1600
Armoire d'épaisseur de plaque(mm) 6 Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm) 6 Modèle de couvercle Fermé
Nombre d'ouvertures pour plaques à brides 4 Indice de protection (NEMA) Autre

Vous vous trouvez sur la page de Coffret Ci-APZ avec MM43 + 1x rail, le numéro d'article est le suivant: CI43E-150-APZ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CI43E-150-APZ.

Assistance technique