Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BPM-O-1100/8-P-EP-W |
BPM-O-1100/14-P-EP-W |
BPM-O-600/11-P-EP-W |
BPM-O-600/14-P-EP-W |
BPM-O-850/8-P-EP-W |
BPM-O-850/11-P-EP-W |
BPM-O-850/14-P-EP-W |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de portes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 874.70 € | 1 | 22 jours | 1100 | 860 | 2 | ||
- | 1,099.87 € | 1 | 3 jours | 1100 | 1460 | 2 | ||
727.47 € | 1 | 3 jours | 600 | 1160 | 1 | |||
- | 806.38 € | 1 | 17 jours | 600 | 1460 | 1 | ||
- | 714.00 € | 1 | 18 jours | 850 | 860 | 1 | ||
- | 813.11 € | 1 | 3 jours | 850 | 1160 | 1 | ||
909.34 € | 1 | 3 jours | 850 | 1460 | 1 |
Loading...
Couleur | Blanc | Profondeur(mm) | 270 | Numéro RAL | 9016 |
---|---|---|---|---|---|
Avec plaque de montage | Non | Nombre de verrous | 0 | Version EMC | Oui |
Avec porte vitrée | Non | Qualité des matériaux | Autre | Matériau | Acier |
Résistance aux chocs | IK10 | Degré de protection (IP) | IP55 | Utilisable en extérieur | Non |
Adapté au montage métrique | Oui | Profondeur de plaque de montage réglable | Oui | Empilable | Oui |
Avec porte d'aération | Non | Fixation murale possible | Oui | Finition de surface | Revêtement par pulvérisation |
Avec porte arrière | Non | Encastrement mural | Non | Auvent incliné | Non |
Installation au sol possible | Oui | Fixation poteau | Non | Indice de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre de portes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles