Disjoncteur, 3p, 450 A, unité débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMH3-ME450-AVE
NZMH3-ME450-SVE
NZMN3-ME450-AVE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC
(kA)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Type de raccordement électrique du circuit principal Structure de l'appareil Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

3,262.69 €

1 25 jours 150185346260Connexion à visTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)450|6300

2,937.58 €

1 25 jours 150140215.2335AutreTechnique de plug-in de périphérique intégré900|5400

2,977.92 €

1 25 jours 50185346260Connexion à visTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)450|6300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) 250 Avec contact auxiliaire interrupteur Non Intensité permanente admissible Iu(A) 450
Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non Nombre de pôles 3 Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690
Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) 225|450 Degré de protection (IP) IP20 Protection thermique Oui
Type d' Elément de commande Levier à bascule Interrupteur la technique Électronique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) 132
Sensible au manque de phase Oui

Assistance technique