Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LPC25/2 |
LPC25/3 |
LPC25-16AFUSE |
LPC35/3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Intensité permanente admissible Iu (A) | |
---|---|---|---|---|---|
93.97 € | 1 | 25 jours | 25 | ||
144.19 € | 1 | 3 jours | 25 | ||
49.06 € | 1 | 5 jours | 16 | ||
144.19 € | 1 | 3 jours | 35 |
Loading...
Entrée de câble | Autre | Nombre de pôles | 2 | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP), face avant | IP20 | Convient aux fusibles | Autre | Motorisation intégrée | Non |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Non | Type d' Elément de commande | Autre |
Version comme Interrupteur principal | Non | Version comme Interrupteur de sécurité | Non | Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) | 0 |
Intensité transitoire admissible lcw(kA) | 0 | Convient pour un montage au sol | Non | Convient pour montage frontal 4 trous | Non |
Convient pour le montage sur jeu de barres | Non | Tension de service nominale max. ue AC(V) | 400 | Avec protection contre les erreurs | Oui |
Motorisation en option | Non | Elément de commande de position | Face avant | Équipé de connecteurs | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Intensité permanente admissible Iu(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles