Référence fabricant: CCP-2-30CC
Marque: EATON
Prix: 104.00 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CCP-2-30CC
Entrée de câble | Autre | Intensité permanente admissible Iu(A) | 30 | Nombre de pôles | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 200 | Degré de protection (IP), face avant | IP20 | Convient aux fusibles | Autre |
Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Non |
Type d' Elément de commande | Levier à bascule | Version comme Interrupteur principal | Non | Version comme Interrupteur de sécurité | Non |
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) | 12 | Intensité transitoire admissible lcw(kA) | 200 | Convient pour un montage au sol | Non |
Convient pour montage frontal 4 trous | Non | Convient pour le montage sur jeu de barres | Oui | Tension de service nominale max. ue AC(V) | 600 |
Avec protection contre les erreurs | Non | Motorisation en option | Non | Elément de commande de position | Face avant |
Équipé de connecteurs | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Sectionneur à fusible, basse tension, 30 A, 600 V AC, CC, 2P, UL, le numéro d'article est le suivant: CCP-2-30CC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CCP-2-30CC.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles