Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH3-ME350-AVE |
NZMH3-ME350-SVE |
NZML3-ME350-AVE |
NZMN3-ME350-AVE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Structure de l'appareil | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,898.33 € | 1 | 23 jours | 150 | 185 | 346 | 260 | Connexion à vis | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 350|4900 | ||
2,653.97 € | 1 | 25 jours | 150 | 140 | 215.2 | 335 | Autre | Technique de plug-in de périphérique intégré | 700|4900 | ||
3,206.75 € | 1 | 25 jours | 150 | 185 | 346 | 260 | Connexion à vis | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 700|4900 | ||
2,529.26 € | 1 | 25 jours | 50 | 185 | 346 | 260 | Connexion à vis | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 350|4900 |
Loading...
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) | 200 | Avec contact auxiliaire interrupteur | Non | Intensité permanente admissible Iu(A) | 350 |
---|---|---|---|---|---|
Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Non | Nombre de pôles | 3 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 690|690 |
Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) | 175|350 | Degré de protection (IP) | IP20 | Protection thermique | Oui |
Type d' Elément de commande | Levier à bascule | Interrupteur la technique | Électronique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) | 110 |
Sensible au manque de phase | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type de raccordement électrique du circuit principal
Structure de l'appareil
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles