Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-WJ4 |
M22-WJ4-2P |
M22-WRJ4 |
M22S-WJ4 |
M22S-WRJ4 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de niveaux d’interrupteur | Avec rétraction en position 0 | Anneau avant de couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.98 € | 5 | 3 jours | 1 | Oui | Chrome | |||
85.35 € | 1 | 3 jours | 2 | Oui | Chrome | |||
71.98 € | 5 | 3 jours | 1 | Non | Chrome | |||
71.98 € | 5 | 3 jours | 1 | Oui | Noir | |||
71.98 € | 5 | 17 jours | 1 | Non | Noir |
Loading...
Nombre de contacts normalement ouverts par sens d'actionnement | 0 | Courant de fonctionnement nominal à AC-51, 400 V(A) | 0 | Diamètre du trou de montage(mm) | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de directions d'actionnement | 4 | Signal de sortie analogique configurable | Non | Degré de protection (IP) | IP66 |
Nombre de contacts à ouverture et fermeture par direction | 0 | Codeur | Non | Matériau de l'anneau avant | Plastique |
Avec anneau avant | Oui | Verrouillage en position 0 | Non | Longueur du joystick(mm) | 75 |
Degré de protection (NEMA) | 4X | Nombre de contacts normalement fermés par sens d'actionnement | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de niveaux d’interrupteur
Avec rétraction en position 0
Anneau avant de couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles