Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RA-C3/C1-1,5HF |
RA-C3/C2-1,5HF |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conducteur de section nominale (mm²) | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 160.17 € | 1 | 3 jours | 1.5 | 5 | ||
120.00 € | 1 | 3 jours | 1.6 | 6 |
Loading...
Courant nominal(A) | 6.6 | Connexion 1 | Autre | Connexion 2 | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence(Hz) | 50|60 | Longueur(mm) | 1.5 | Couleur de gaine extérieure | Gris |
Matériau de la gaine extérieure | Autre | Conducteur de protection | Oui | câble spiralé | Non |
Résistance hautes températures(°C) | 0|0 | Diamètre extérieur (A)(mm) | 10 | Tension nominale(V) | 380|480 |
Degré de protection (IP) | Autre | Avec Interrupteur à cordon | Non | Système de connexion orienté système | Oui |
Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | Oui | Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Aucun | Classe de développement de fumée selon EN 13501-6 | Aucun |
Acidité de classe Euro selon EN 13501-6 | Aucun | Gouttelettes/particules flamme de classe Euro selon EN 13501-6 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Conducteur de section nominale(mm²)
Nombre d'âmes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles