Câble plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWD4-3LF8-24-2S
SWD4-5LF8-24-2S
SWD4-10LF8-24-2S
SWD4-100LF8-24
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.79 €

1 4 jours

28.21 €

1 4 jours

39.16 €

1 5 jours

351.56 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) -30|105 Rayon de courbure minimal autorisé, application mobile avec guidage forcé(mm) 15 Résistant aux UV Non
Conducteur de section nominale(mm²) 0.23 Matériau d'isolation Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur d'identification Couleur
Retardateur de flamme Conformément à la norme EN 60332-1-2 Blindage Non Intégrité des circuits Non
Élément de toron Non Couleur de gaine extérieure Vert Catégorie Autre
Diamètre du conducteur(mm) 1.35 Blindage sur élément de toron Aucun Blindage sur toron Aucun
Matériau de la gaine extérieure Polychlorure de vinyle (PVC) Catégorie de conducteur Classe 2 = échoué Nombre d'éléments de torons 0
Plaque de protection Autre Taille AWG 24 Nombre d'âmes 8
Installation souterraine Non Sans halogène (selon IEC 60754-2) Non Faible dégagement de fumée (selon IEC 61034-2) Non
Échouement Autre Diamètre extérieur (A)(mm) 17.5 Faible dégagement de fumée (selon EN 61034-2) Non
Valeur VPN(%) 66.7 Sans halogène (selon EN 60754-1/2) Non Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) Non
Résistant à l'huile (conformément à la norme IEC 60811-404) Non Surface de conducteur Étamé Câble de blocage longitudinal hydrofuge Non
Câble de blocage hydrofuge radial Non Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Aucun Classe de développement de fumée selon EN 13501-6 Aucun
Acidité de classe Euro selon EN 13501-6 Aucun Spécification de l'isolation du noyau Autre Spécification matériau gaine extérieure Autre
Rayon de courbure minimal autorisé, application mobile/mouvement libre(mm) 15 Intégrité de l'isolement selon IEC 60331 Non Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) -10|105
Rayon de courbure minimal autorisé, application stationnaire/installation permanente(mm) 7.5 Gouttelettes/particules flamme de classe Euro selon EN 13501-6 Aucun

Assistance technique