Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BPM-O-600/7-P |
BPM-O-600/10-P |
BPM-O-600/12-P |
BPM-O-600/15-P |
BPM-O-800/7-P |
BPM-O-800/12-P |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Nombre de rangées | Largeur en nombre d’espacements modulaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 721.56 € | 1 | 3 jours | 600 | 760 | 5 | 24 | ||
- | 907.61 € | 1 | 3 jours | 600 | 1060 | 7 | 24 | ||
- | 1,007.72 € | 1 | 3 jours | 600 | 1260 | 9 | 24 | ||
1,114.44 € | 1 | 3 jours | 600 | 1560 | 11 | 24 | |||
- | 782.94 € | 1 | 18 jours | 800 | 760 | 5 | 35 | ||
1,100.28 € | 1 | 3 jours | 800 | 1260 | 9 | 35 |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Couleur | Gris | Profondeur(mm) | 270 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 7035 | Avec plaque de montage | Non | Profondeur d’encastrement(mm) | 0 |
Type de couvercle | Porte | Version EMC | Non | Prolongation possible | Oui |
Profondeur intérieure(mm) | 265 | Rail DIN | Non | Matériau du boîtier | Acier |
Type de fermeture | Autre | Degré de protection (IP) | IP55 | Couvercle/porte transparent | Non |
Avec verrou | Non | Modèle de couvercle | Fermé |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Nombre de rangées
Largeur en nombre d’espacements modulaires
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles