Tableau de distribution pour installation en saillie avec levier rotatif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BPM-O-400/10-P

Référence pièce
BPM-O-400/10-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

849.61 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Monté en surface (plâtre) Couleur Gris Largeur(mm) 400
Hauteur(mm) 1060 Profondeur(mm) 270 Numéro RAL 7035
Avec plaque de montage Non Profondeur d’encastrement(mm) 0 Nombre de rangées 7
Type de couvercle Porte Version EMC Non Prolongation possible Oui
Profondeur intérieure(mm) 265 Rail DIN Non Matériau du boîtier Acier
Largeur en nombre d’espacements modulaires 13 Type de fermeture Autre Degré de protection (IP) IP55
Couvercle/porte transparent Non Avec verrou Non Modèle de couvercle Fermé

Vous vous trouvez sur la page de Tableau de distribution pour installation en saillie avec levier rotatif, le numéro d'article est le suivant: BPM-O-400/10-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPM-O-400/10-P.

Assistance technique