Référence fabricant: MFD-TAP13-NI-A
Marque: EATON
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MFD-TAP13-NI-A
Largeur(mm) | 90 | Hauteur(mm) | 25 | Profondeur(mm) | 89 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Nombre d'entrées analogiques | 2 | Nombre de sorties analogiques | 1 |
Courant d'entrée | Non | Tension d'entrée | Oui | Entrée, résistance | Non |
Entrée, thermomètre à résistance | Oui | Thermocouple d'entrée | Non | Signal d'entrée, configurable | Oui |
Courant de sortie | Non | Tension de sortie | Oui | Signal de sortie configurable | Non |
Résolution des entrées analogiques(Embout) | 12 | Résolution des sorties analogiques(Embout) | 12 | Type de raccordement électrique | Connexion avec collier à ressort |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Entrées analogiques configurables | Oui | Sorties analogiques configurables | Non | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Vous vous trouvez sur la page de Module E / S avec mesure de température, plage A, 6DI (2AI), 4DO-Trans, 1AO, le numéro d'article est le suivant: MFD-TAP13-NI-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MFD-TAP13-NI-A.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles