Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EU1E-SWD-1AX-2
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Largeur(mm) | 85.6 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 56.9 | Profondeur(mm) | 20.1 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
Nombre d'entrées analogiques | 1 | Nombre de sorties analogiques | 0 | Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 0 |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui | Courant d'entrée | Oui |
Tension d'entrée | Non | Entrée, résistance | Non | Entrée, thermomètre à résistance | Non |
Thermocouple d'entrée | Non | Signal d'entrée, configurable | Oui | Courant de sortie | Non |
Tension de sortie | Non | Signal de sortie configurable | Non | Résolution des entrées analogiques(Embout) | 12 |
Résolution des sorties analogiques(Embout) | 0 | Type de raccordement électrique | Autre | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun | Accessoire système | Oui |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP69K |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Encastrement face avant possible | Non |
Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Oui | Norme radio Bluetooth | Non |
Norme radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison IO | Non | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non |
Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation DC(V) | 0|0 | Entrées analogiques configurables | Oui | Sorties analogiques configurables | Non |
Radio GPRS standard | Non | Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non |
SIL selon IEC 61508 | Aucun | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Module analogique de connecteur en T SmartWire-DT, le numéro d'article est le suivant: EU1E-SWD-1AX-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EU1E-SWD-1AX-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles