Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XN-322-4AI-PTNI |
XN-322-7AI-U2PT |
XN-322-8AI-I |
XN-322-10AI-TEKT |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Courant d'entrée | Tension d'entrée | Entrée, résistance | Entrée, thermomètre à résistance | Thermocouple d'entrée | Tension de sortie | Sorties analogiques configurables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.20 € | 1 | 3 jours | 4 | 0 | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | |||
334.60 € | 1 | 3 jours | 7 | 1 | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | |||
316.40 € | 1 | 3 jours | 8 | 0 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | |||
375.20 € | 1 | 3 jours | 8 | 0 | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
Loading...
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Largeur(mm) | 16.8 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 104.2 | Profondeur(mm) | 80.3 | Convient aux fonctions de sécurité | Non |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles autres | 1 | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour KNX | Non | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Non |
Signal d'entrée, configurable | Non | Courant de sortie | Non | Signal de sortie configurable | Non |
Résolution des entrées analogiques(Embout) | 16 | Résolution des sorties analogiques(Embout) | 0 | Type de raccordement électrique | Connexion avec collier à ressort |
Montage sur rail possible | Oui | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Aucun |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 |
Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non |
Norme radio Bluetooth | Non | Norme radio WLAN 802.11 | Non | Maître de liaison IO | Non |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non |
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour IO PROFINET | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tension d'alimentation DC(V) | 18|30 | Entrées analogiques configurables | Oui |
Radio GPRS standard | Non | Radio GSM standard | Non | Radio UMTS standard | Non |
SIL selon IEC 61508 | Aucun | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Courant d'entrée
Tension d'entrée
Entrée, résistance
Entrée, thermomètre à résistance
Thermocouple d'entrée
Tension de sortie
Sorties analogiques configurables
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles