Entrée analogique 2 voies

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CAEE-02/01

Référence pièce
CAEE-02/01
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

153.78 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Modèle Module de fusibles Nombre d'entrées 2
Bus de communication KNX Non Bus de communication radio fréquent Oui Bus de communication Powernet Non
Connexion de bus incluse Oui Plage d'entrée du courant Non Plage de tension d'entrée Non
Largeur en nombre d'espacements modulaires 2 Autres systèmes de bus xConfort Bus de communication LON Non
Degré de protection (IP) IP20 Avec témoin LED Oui Bus de communication KNX Radio Non
Profondeur min. du boîtier d'encastrement(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Entrée analogique 2 voies, le numéro d'article est le suivant: CAEE-02/01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAEE-02/01.

Assistance technique