Module I / O SmartWire-DT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EU5E-SWD-4PT-2

Référence pièce
EU5E-SWD-4PT-2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

278.66 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Largeur(mm) 35
Hauteur(mm) 90 Profondeur(mm) 97 Convient aux fonctions de sécurité Non
Nombre d'entrées analogiques 4 Nombre de sorties analogiques 0 Type de tension de la tension d'alimentation DC
Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB 0 Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 0
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui Courant d'entrée Non
Tension d'entrée Non Entrée, résistance Non Entrée, thermomètre à résistance Oui
Thermocouple d'entrée Non Signal d'entrée, configurable Non Courant de sortie Non
Tension de sortie Non Signal de sortie configurable Non Résolution des entrées analogiques(Embout) 12
Résolution des sorties analogiques(Embout) 0 Type de raccordement électrique Connexion plate enfichable Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Aucun Accessoire système Oui
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non Degré de protection (IP) IP20
Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non
Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Oui Norme radio Bluetooth Non
Norme radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non
Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation DC(V) 0|0 Entrées analogiques configurables Oui Sorties analogiques configurables Oui
Radio GPRS standard Non Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non
SIL selon IEC 61508 Aucun Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Module I / O SmartWire-DT, le numéro d'article est le suivant: EU5E-SWD-4PT-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EU5E-SWD-4PT-2.

Assistance technique