Module pilote de moteur à courant continu

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XN-322-1DCD-B35

Référence pièce
XN-322-1DCD-B35
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

345.39 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Largeur(mm) 16.8
Hauteur(mm) 104.2 Profondeur(mm) 80.3 Nombre d'entrées 0
Convient aux fonctions de sécurité Non Type de tension de la tension d'alimentation DC Protocole de prise en charge pour LON Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB 0
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 0 Avec interface optique Non
Type de tension (tension d'entrée) DC Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Oui Type de sortie numérique Autre Type de raccordement électrique en sortie moteur Connexion avec collier à ressort
Nombre de sorties moteur 1 Type de raccordement électrique Connexion avec collier à ressort Montage sur rail possible Oui
Avec sortie Frein Non Catégorie anti-déflagrante gaz Aucun Catégorie anti-déflagrante poussière Aucun
Electricité de fonctionnement nominal du moteur(A) 3.5|3.5 Avec paramétrage électricité moteur Oui Accessoire système Oui
Avec protection thermique du moteur Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non
Catégorie selon EN 954-1 Nombre d'interfaces PROFINET 0 Nombre d'interfaces PROFINET sans fil 0
Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non
Norme radio Bluetooth Non Norme radio WLAN 802.11 Non Maître de liaison IO Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Non
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation DC(V) 18|30 Tension admissible en sortie(V) 12|30
Tension admissible à l'entrée(V) 0|0 Type de tension de sortie DC Radio GPRS standard Non
Radio GSM standard Non Radio UMTS standard Non SIL selon IEC 61508 Aucun
Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Module pilote de moteur à courant continu, le numéro d'article est le suivant: XN-322-1DCD-B35.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XN-322-1DCD-B35.

Assistance technique