Disjoncteur, 4p, 100 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMB1-4-A20
NZMB1-4-A25
NZMB1-4-A32
NZMB1-4-A40
NZMB1-4-A50
NZMB1-4-A63
NZMB1-4-A80
NZMB1-4-A100
NZMB1-4-A125
NZMB1-4-A160
NZMB1-A20
NZMB1-A20-NA
NZMB1-A25
NZMB1-A32
NZMB1-A32-NA
NZMB1-A40
NZMB1-A40-NA
NZMB1-A50
NZMB1-A50-NA
NZMB1-A63
NZMB1-A63-NA
NZMB1-A80
NZMB1-A80-NA
NZMB1-A100
NZMB1-A100-NA
NZMB1-A125
NZMB1-A125-NA
NZMB1-A160
NZMB1-AF20-NA
NZMB1-AF25-NA
NZMB1-AF30-NA
NZMB1-AF35-NA
NZMB1-AF40-NA
NZMB1-AF50-NA
NZMB1-AF60-NA
NZMB1-AF80-NA
NZMB1-AF100-NA
NZMB1-AF125-NA
NZMB1-M50
NZMB1-M100
NZMB1-S1,​2-CNA
NZMB1-S2-CNA
NZMB1-S3-CNA
NZMB1-S40
NZMB1-S50
NZMB1-S63
NZMB1-S80
NZMB1-S100
NZMB2-4-A125
NZMB2-4-A160
NZMB2-4-A200
NZMB2-4-A250
NZMB2-4-A300
NZMB2-A25-NA
NZMB2-A32-NA
NZMB2-A40-NA
NZMB2-A50-NA
NZMB2-A63-NA
NZMB2-A80-NA
NZMB2-A100-NA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de contacts comme contacts d'inversion Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC
(kA)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Plage de réglage court terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Tension nominale
(V)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Avec contact auxiliaire interrupteur Intensité permanente admissible Iu
(A)
Avec déclencheur à minimum de tension intégré Nombre de pôles Tension de fonctionnement nominale
(V)
Réglage du Electricité de libération de surcharge
(A)
Protection thermique Position de connexion pour le circuit de Electricité principal Motorisation intégrée Type de raccordement électrique du circuit principal Type d' Elément de commande Avec indicateur éteint Interrupteur la technique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V
(kW)
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Protection contre les défauts à la terre intégrée Motorisation en option Sensible au manque de phase Avec déclencheur à minimum de tension Structure de l'appareil Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Appareil complet avec unité de protection Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

420.20 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--20-4-15|20-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

419.63 €

1 6 jours 0-02500|0---440|440--25-4-20|25-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

419.15 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--32-4-25|32-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

419.15 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--40-4-32|40-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui8|10

419.15 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--50-4-40|50-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui6|10

419.15 €

1 5 jours 0-02500|0---440|440--63-4-50|63-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui6|10

463.52 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--80-4-63|80-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui6|10

537.98 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--100-4-80|100-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui6|10

892.61 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--125-4-100|125-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui6|10

1,024.18 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--160-4-125|160-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui1280|1280

314.67 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--20-3-15|20-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

395.77 €

1 71 jours 0-02500|0---440|440--20-3-15|20-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

314.26 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--25-3-20|25-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

313.93 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--32-3-25|32-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

395.02 €

1 48 jours 0-02500|0---440|440--32-3-25|32-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

313.93 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--40-3-32|40-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui320|400

395.02 €

1 13 jours 0-02500|0---440|440--40-3-32|40-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui320|400

313.93 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--50-3-40|50-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui300|500

395.02 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--50-3-40|50-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui300|500

313.93 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--63-3-50|63-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui380|630

395.02 €

1 7 jours 0-02500|0---440|440--63-3-50|63-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui380|630

344.11 €

1 9 jours 0-02500|0---440|440--80-3-63|80-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui480|800

449.72 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--80-3-63|80-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui480|800

397.87 €

1 10 jours 0-02500|0---440|440--100-3-80|100-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui600|1000

508.20 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--100-3-80|100-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui600|1000

669.49 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--125-3-100|125-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui750|1250

853.40 €

1 16 jours 0-02500|0---440|440--125-3-100|125-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui750|1250

760.57 €

1 14 jours 0-02500|0---440|440--160-3-125|160-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui960|1600

395.77 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--20-3-20|20-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

395.36 €

1 6 jours 0-02500|0---440|440--25-3-25|25-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

396.28 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--30-3-30|30-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

395.02 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--35-3-35|35-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui320|400

395.02 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--40-3-40|40-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui320|400

395.02 €

1 6 jours 0-02500|0---440|440--50-3-50|50-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui300|500

395.02 €

1 7 jours 0-02500|0---440|440--60-3-60|60-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui380|630

449.72 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--80-3-80|80-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui480|800

508.20 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--100-3-100|100-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui600|1000

853.40 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--125-3-125|125-Face avantNonCollier de serrage de cadreLevier à basculeNon--NonNonNon-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui750|1250

330.96 €

1 43 jours -25----9014588-22Non50Non3440|44040|50Oui--AutreLevier à bascule-Thermomagnétique15---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--400|700

430.89 €

1 4 jours -25----9014588-55Non100Non3440|44080|100Oui--AutreLevier à bascule-Thermomagnétique30---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--800|1250

394.81 €

1 25 jours -25----90165.588-0.37Non1.2Non3440|4400|0Non--AutreLevier à bascule-Magnétique0.18---Non-Dispositif intégré fixe technique intégrée--7|12

394.81 €

1 21 jours -25----90165.588-0.75Non2Non3440|4400|0Non--AutreLevier à bascule-Magnétique0.37---Non-Dispositif intégré fixe technique intégrée--6|11

394.81 €

1 25 jours -25----90165.588-1.1Non3Non3440|4400|0Non--AutreLevier à bascule-Magnétique0.55---Non-Dispositif intégré fixe technique intégrée--6|11

313.93 €

1 4 jours -25----9014588-18.5Non40Non3440|4400|0Non--AutreLevier à bascule-Magnétique11---Non-Dispositif intégré fixe technique intégrée--8|14

313.93 €

1 4 jours -25----9014588-22Non50Non3440|4400|0Non--AutreLevier à bascule-Magnétique15---Non-Dispositif intégré fixe technique intégrée--8|14

313.93 €

1 4 jours -25----9014588-30Non63Non3440|4400|0Non--AutreLevier à bascule-Magnétique18.5---Non-Dispositif intégré fixe technique intégrée--8|14

344.11 €

1 6 jours -25----9014588-45Non80Non3440|4400|0Non--AutreLevier à bascule-Magnétique22---Non-Dispositif intégré fixe technique intégrée--8|12.5

397.87 €

1 5 jours -25----9014588-45Non100Non3440|4400|0Non--AutreLevier à bascule-Magnétique30---Non-Dispositif intégré fixe technique intégrée--8|14

913.08 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--125-4-100|125-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui6|10

1,127.07 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--160-4-125|160-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui6|10

1,352.38 €

1 23 jours 0-02500|0---440|440--200-4-160|200-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui6|10

1,556.33 €

1 5 jours 0-02500|0---440|440--250-4-200|250-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui6|10

1,817.52 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--300-4-240|300-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui5|8.3

483.35 €

1 43 jours 0-02500|0---440|440--25-3-20|25-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

482.07 €

1 28 jours 0-02500|0---440|440--32-3-25|32-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui350|350

481.74 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--40-3-32|40-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui320|400

481.74 €

1 44 jours 0-02500|0---440|440--50-3-40|50-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui300|500

481.74 €

1 5 jours 0-02500|0---440|440--63-3-50|63-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui380|630

505.26 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--80-3-63|80-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui480|800

546.67 €

1 4 jours 0-02500|0---440|440--100-3-80|100-Face avantNonConnexion à visLevier à basculeNon--NonNonOui-NonDispositif intégré fixe technique intégréeOuiOui600|1000

Loading...

Informations de base

Degré de protection (IP) IP20

Assistance technique