Fusible-interrupteur NH borne à cage 3p

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XNH00-1-A160-BT
XNH00-A160-BT
XNH00-FCE-A160-BT
XNH00-FCE-S160-BT1
XNH00-FCE-S160-BT2
XNH00-FCL-A160-BT
XNH00-FCL-S160-BT1
XNH00-S160-BT1
XNH00-S160-BT2
XNH1-1-A250-BT
XNH1-A250-BT
XNH1-FCE-A250-BT
XNH1-FCE-S250-BT
XNH1-FCL-A250-BT
XNH1-FCL-S250-BT
XNH1-S250-BT
XNH2-A400-BT
XNH2-FCE-A400-BT
XNH2-FCE-S400-BT
XNH2-FCL-A400-BT
XNH2-S400-BT
XNH3-A630-BT
XNH3-FCE-A630-BT
XNH3-FCE-S630-BT
XNH3-FCL-A630-BT
XNH3-FCL-S630-BT
XNH3-S630-BT
XNH32-1-A630-BT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Intensité permanente admissible Iu
(A)
Nombre de pôles Convient aux fusibles Intensité transitoire admissible lcw
(kA)
Convient pour un montage au sol Convient pour le montage sur jeu de barres Tension de service nominale max. ue AC
(V)
Avec protection contre les erreurs Équipé de connecteurs

59.10 €

1 3 jours 1601NH007OuiNon690NonNon

67.10 €

1 3 jours 1603NH007OuiNon690NonNon

408.00 €

1 3 jours 1603NH007OuiNon500OuiOui

426.00 €

1 3 jours 1603NH007NonOui500OuiOui

432.00 €

1 3 jours 1603NH007NonOui500OuiOui

113.00 €

1 3 jours 1603NH007OuiNon690OuiNon

123.00 €

1 3 jours 1603NH007NonOui690OuiNon

93.40 €

1 3 jours 1603NH007NonOui690NonNon

103.00 €

1 3 jours 1603NH007NonOui690NonNon

143.00 €

1 3 jours 2501NH16OuiNon690NonNon

257.00 €

1 3 jours 2503NH16OuiNon690NonNon

596.00 €

1 3 jours 2503NH16OuiNon500OuiOui

683.00 €

1 3 jours 2503NH16NonOui500OuiOui

283.00 €

1 3 jours 2503NH16OuiNon690OuiNon

384.00 €

1 3 jours 2503NH16NonOui690OuiNon

337.00 €

1 3 jours 2503NH16NonOui690NonNon

365.00 €

1 3 jours 4003NH23OuiNon690NonNon

694.00 €

1 3 jours 4003NH23OuiNon500OuiOui

782.00 €

1 3 jours 4003NH23NonOui500OuiOui

397.00 €

1 3 jours 4003NH23OuiNon690OuiNon

434.00 €

1 3 jours 4003NH23NonOui690NonNon

627.00 €

1 3 jours 6303NH33OuiNon690NonNon

773.00 €

1 3 jours 6303NH33OuiNon500OuiOui

863.00 €

1 3 jours 6303NH33NonOui500OuiOui

480.00 €

1 3 jours 6303NH33OuiNon690OuiNon

582.00 €

1 3 jours 6303NH33NonOui690OuiNon

517.00 €

1 3 jours 6303NH33NonOui690NonNon

276.00 €

1 3 jours 6301NH33OuiNon690NonNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entrée de câble Autre Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 120 Degré de protection (IP), face avant Autre
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Collier de serrage de cadre Version comme installation d'arrêt d'urgence Non
Type d' Elément de commande Adhérer de couverture Version comme Interrupteur principal Non Version comme Interrupteur de sécurité Non
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) 0 Convient pour montage frontal 4 trous Non Motorisation en option Non
Elément de commande de position Face avant

Assistance technique