Disjoncteur, 3p, 1400 A 1000 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZMH4-ME1400-S1

Référence pièce
NZMH4-ME1400-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11,188.79 €

1 37 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA) 150 Largeur(mm) 210 Hauteur(mm) 207
Profondeur(mm) 401 Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) 800 Avec contact auxiliaire interrupteur Non
Intensité permanente admissible Iu(A) 1400 Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non Nombre de pôles 3
Tension de fonctionnement nominale(V) 1000|1000 Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) 700|1400 Degré de protection (IP) IP20
Protection thermique Oui Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d' Elément de commande Levier à bascule
Interrupteur la technique Électronique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) 450 Sensible au manque de phase Oui
Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 1400|19600

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 3p, 1400 A 1000 V, le numéro d'article est le suivant: NZMH4-ME1400-S1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMH4-ME1400-S1.

Assistance technique