Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZMH2-ME90-SVE |
NZMN2-ME90-SVE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | |
---|---|---|---|---|---|
1,208.10 € | 1 | 25 jours | 150 | ||
1,011.71 € | 1 | 37 jours | 50 |
Loading...
Largeur(mm) | 105 | Hauteur(mm) | 245 | Profondeur(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) | 45 | Avec contact auxiliaire interrupteur | Non | Intensité permanente admissible Iu(A) | 90 |
Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Non | Nombre de pôles | 3 | Tension de fonctionnement nominale(V) | 690|690 |
Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) | 45|90 | Degré de protection (IP) | IP20 | Protection thermique | Oui |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d' Elément de commande | Levier à bascule | Interrupteur la technique | Électronique |
Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) | 22 | Sensible au manque de phase | Oui | Structure de l'appareil | Technique de plug-in de périphérique intégré |
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 90|1260 |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles