Disjoncteur, 3 p, 140 A, module débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZML2-ME140-SVE

Référence pièce
NZML2-ME140-SVE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,634.06 €

1 37 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA) 150 Largeur(mm) 105 Hauteur(mm) 245
Profondeur(mm) 180 Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) 68 Avec contact auxiliaire interrupteur Non
Intensité permanente admissible Iu(A) 140 Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non Nombre de pôles 3
Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690 Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) 70|140 Degré de protection (IP) IP20
Protection thermique Oui Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d' Elément de commande Levier à bascule
Interrupteur la technique Électronique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) 140 Sensible au manque de phase Oui
Structure de l'appareil Technique de plug-in de périphérique intégré Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) 280|1960

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 3 p, 140 A, module débrochable, le numéro d'article est le suivant: NZML2-ME140-SVE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZML2-ME140-SVE.

Assistance technique