Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NZML2-ME90-SVE
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA) | 150 | Largeur(mm) | 105 | Hauteur(mm) | 245 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 180 | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW) | 45 | Avec contact auxiliaire interrupteur | Non |
Intensité permanente admissible Iu(A) | 90 | Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Non | Nombre de pôles | 3 |
Tension de fonctionnement nominale(V) | 690|690 | Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) | 45|90 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Protection thermique | Oui | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d' Elément de commande | Levier à bascule |
Interrupteur la technique | Électronique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW) | 22 | Sensible au manque de phase | Oui |
Structure de l'appareil | Technique de plug-in de périphérique intégré | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A) | 180|1260 |
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, 3 p, 90 A, module débrochable, le numéro d'article est le suivant: NZML2-ME90-SVE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZML2-ME90-SVE.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles