Référence fabricant: FCFDC10DI-2L-SOL
Marque: EATON
Prix: 59.60 €
Délai de livraison: 77 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FCFDC10DI-2L-SOL
Entrée de câble | — | Intensité permanente admissible Iu(A) | 25 | Nombre de pôles | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) | 10 | Degré de protection (IP), face avant | IP20 | Convient aux fusibles | Forme C1-C3 |
Motorisation intégrée | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Version comme installation d'arrêt d'urgence | Non |
Type d' Elément de commande | Autre | Version comme Interrupteur principal | Non | Version comme Interrupteur de sécurité | Oui |
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) | 0 | Intensité transitoire admissible lcw(kA) | 0 | Convient pour un montage au sol | Non |
Convient pour montage frontal 4 trous | Non | Convient pour le montage sur jeu de barres | Non | Tension de service nominale max. ue AC(V) | 0 |
Avec protection contre les erreurs | Non | Motorisation en option | Non | Elément de commande de position | Face avant |
Équipé de connecteurs | — |
Vous vous trouvez sur la page de Fusible-sectionneur avec feu clignotant, 25 A DC, 10 × 38 mm, le numéro d'article est le suivant: FCFDC10DI-2L-SOL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FCFDC10DI-2L-SOL.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles