Disjoncteur, 4p, 400 A, unité débrochable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZMC3-4-A400-AVE
NZMH3-4-A400-AVE
NZMH3-4-A400-SVE
NZMH3-4-AE400-AVE
NZMH3-4-AE400-T-AVE
NZMH3-4-VE400-AVE
NZMH3-4-VE400-SVE
NZMH3-4-VE400-T-AVE
NZML3-4-VE400-AVE
NZMN3-4-A400-AVE
NZMN3-4-AE400-AVE
NZMN3-4-AE400-T-AVE
NZMN3-4-VE400-AVE
NZMN3-4-VE400-T-AVE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge
(A)
Protection contre les défauts à la terre intégrée Structure de l'appareil Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

3,003.17 €

1 25 jours 360|0320|400NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)6|10

3,683.99 €

1 25 jours 1500|0320|400NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)6|10

3,172.67 €

1 25 jours 1500|0320|400NonTechnique de plug-in de périphérique intégré6|10

3,937.12 €

1 25 jours 1500|0200|400NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)800|4400

4,451.02 €

1 25 jours 1500|0200|400OuiTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)800|4400

4,266.21 €

1 25 jours 150400|4000200|400NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)800|4400

3,730.37 €

1 21 jours 150400|4000200|400NonTechnique de plug-in de périphérique intégré800|4400

4,596.26 €

1 25 jours 100400|4000200|400OuiTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)800|4400

4,714.49 €

1 25 jours 150400|4000200|400NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)800|4400

3,111.60 €

1 21 jours 500|0320|400NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)6|10

3,385.62 €

1 25 jours 500|0200|400NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)800|4400

3,837.21 €

1 21 jours 500|0200|400OuiTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)800|4400

3,502.48 €

1 21 jours 50400|4000200|400NonTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)800|4400

3,964.46 €

1 21 jours 100400|4000200|400OuiTechnique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable)800|4400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Intensité permanente admissible Iu(A) 400 Nombre de pôles 4 Tension nominale(V) 690|690
Degré de protection (IP) IP20 Position de connexion pour le circuit d’électricité principal Face avant Motorisation intégrée Non
Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Type d'élément de commande Levier à bascule Avec indicateur éteint Non
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Non Motorisation en option Oui Avec déclencheur à minimum de tension Non
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Non Appareil complet avec unité de protection Oui

Assistance technique