Disjoncteur-Interrupteur avec NHI-E-10, grand emballage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PKZM0-0,​63-C/NHI-E-10-C-GVP
PKZM0-1,​6-C/NHI-E-10-C-GVP
PKZM0-1-C/NHI-E-10-C-GVP
PKZM0-2,​5-C/NHI-E-10-C-GVP
PKZM0-4-C/NHI-E-10-C-GVP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Intensité permanente admissible Iu
(A)
Réglage du Electricité de libération de surcharge
(A)
Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V
(kW)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

97.30 €

38 32 jours 0.120.630.4|0.630.099.8|9.8

105.00 €

38 32 jours 0.551.61|1.60.2525|25

101.00 €

38 32 jours 0.2510.63|10.1215.5|15.5

108.00 €

38 32 jours 0.752.51.6|2.50.3739|39

108.00 €

38 32 jours 1.542.5|40.7562|62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA) 150 Largeur(mm) 45 Hauteur(mm) 93
Profondeur(mm) 94 Avec contact auxiliaire interrupteur Oui Avec déclencheur à minimum de tension intégré Non
Nombre de pôles 3 Tension de fonctionnement nominale(V) 690|690 Degré de protection (IP) IP20
Protection thermique Oui Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion avec collier à ressort Type d' Elément de commande Tourner le bouton
Interrupteur la technique Thermomagnétique Sensible au manque de phase Oui Structure de l'appareil Dispositif intégré fixe technique intégrée

Assistance technique