Interrupteur avec LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z-SWL230/S
Z-SWL230/SO
Z-SWL230/SS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonctions interrupteurs Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts

50.23 €

2 3 jours Interrupteur sur arrêt01

62.91 €

2 30 jours Commutateur de commande11

66.01 €

2 3 jours Commutateur de commande02

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension AC Avec témoin lumineux Oui Profondeur intégrée(mm) 80
Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 250 Puissance maximale de la lampe(W) 0
Nombre de pôles 0 Type de voyant LED Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) 0
Capacité de commutation(kA) 0 Largeur en nombre d'espacements modulaires 1 Calotte de couleur Autre
Douille de lampe Autre Tension nominale minimale(V) 0 Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113) Non
Degré de protection (IP) IP40 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0

Assistance technique