Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Couleur | Autre | Modèle | Profil singulier | Hauteur(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 0 | Protection de surface | Zingage galvanique/électrolytique | Épaisseur du matériau(mm) | 2 |
Avec denture | Non | Qualité de matériau | Autre | Longueur(mm) | 16 |
Matériau | Acier | Charge admissible(kN) | 0 | Types de fonctionnement | 3 faces perforées |
Forme du profil | Profilé en U | Largeur de la fente(mm) | 9.5 | Largeur du trou(mm) | 3.6 |
Amovible | Non | Convient pour l'intégrité du circuit | Non | Moment de résistance Wy(cm³) | 0 |
Moment de résistance Wz(cm³) | 0 | Moment d'inertie de la zone Iy(cm4) | 0 | Zone d'inertie Iz(cm4) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles