Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SS5-ID0375 |
SS5-ID0750 |
SS5-ID1125 |
SS5-ID1500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Capacité max. de charge (kg) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.88 € | 1 | 29 jours | 375 | 125 | 375 | |||
113.33 € | 1 | 3 jours | 750 | 250 | 750 | |||
140.72 € | 1 | 3 jours | 1125 | 375 | 1125 | |||
185.11 € | 1 | 42 jours | 1500 | 500 | 1500 |
Loading...
Couleur | Noir | Modèle | Socle complet | Hauteur(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 300 | Convient pour l’aération et l’extraction | Non | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 300 |
Matériau | Acier | Utilisable en extérieur | Oui | Adapté aux câbles | Non |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Capacité max. de charge(kg)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles