Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Réglage d’électricité de libération de surcharge (A) | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Structure de l'appareil | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,003.17 € | 1 | 25 jours | 36 | 0|0 | 320|400 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 6|10 | ||
3,683.99 € | 1 | 25 jours | 150 | 0|0 | 320|400 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 6|10 | ||
3,172.67 € | 1 | 25 jours | 150 | 0|0 | 320|400 | Non | Technique de plug-in de périphérique intégré | 6|10 | ||
3,937.12 € | 1 | 25 jours | 150 | 0|0 | 200|400 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 800|4400 | ||
4,451.02 € | 1 | 25 jours | 150 | 0|0 | 200|400 | Oui | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 800|4400 | ||
4,266.21 € | 1 | 25 jours | 150 | 400|4000 | 320|400 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 800|4400 | ||
3,730.37 € | 1 | 25 jours | 150 | 400|4000 | 200|400 | Non | Technique de plug-in de périphérique intégré | 800|4400 | ||
4,714.49 € | 1 | 25 jours | 150 | 400|4000 | 200|400 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 800|4400 | ||
3,111.60 € | 1 | 21 jours | 50 | 0|0 | 320|400 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 6|10 | ||
3,385.62 € | 1 | 21 jours | 50 | 0|0 | 200|400 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 800|4400 | ||
3,837.21 € | 1 | 25 jours | 50 | 0|0 | 200|400 | Oui | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 800|4400 | ||
3,502.48 € | 1 | 25 jours | 50 | 400|4000 | 320|400 | Non | Technique d'insertion intégrée de l'appareil (retirable) | 800|4400 | ||
3,155.26 € | 1 | 25 jours | 50 | 400|4000 | 200|400 | Non | Technique de plug-in de périphérique intégré | 800|4400 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Intensité permanente admissible Iu(A) | 400 | Nombre de pôles | 4 | Tension nominale(V) | 690|690 |
Degré de protection (IP) | IP20 | Position de connexion pour le circuit d’électricité principal | Face avant | Motorisation intégrée | Non |
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d'élément de commande | Levier à bascule | Avec indicateur éteint | Non |
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Non | Motorisation en option | Oui | Avec déclencheur à minimum de tension | Non |
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Non | Appareil complet avec unité de protection | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Plage de réglage court-terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Réglage d’électricité de libération de surcharge(A)
Protection contre les défauts à la terre intégrée
Structure de l'appareil
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles